Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

24Vdc

087N7859

TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.022
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.044
Aikataulutyyppi7 päivää, 5/2 päivää, 24 tuntia
Akun tyyppi2 kpl AA-alkaliparistoja
Akun tyyppi tai nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Automaattinen kesäaikaKyllä
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause8.3.17.3
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EtäohjainanturivaihtoehtoKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(c)-I7(a)6(c)
HuoltoväliajastinKyllä
HyväksyntäCEUKCA
Impulssin nimellisjännite (kV)4.0 kV
JäätymissuojausKyllä
KäyttökohdeRoom heating
Kellon näyttöAM/PM tai 24 tunnin näyttö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Korkeus [mm]66 mm
Kuulakovuustesti (°C)75 °C
KuvausTPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan tarkkuus±1°C
Leveys [mm]155.00 mm
Likaantumisen valvontaLuokka 2
LomatoimintoKyllä
Luokan nimiProgrammable thermostat
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-OT
Näytön taustavaloKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Näyttää ajan tai lämpötilanKyllä
OhitustoimintoKyllä
OhjaustyyppiOn/Off load compensation
On/off moduloiva ohjausKyllä
On/Off-kytkentöjä päivässä6
ON/OFF-ohjausKyllä
Optimaalinen käynnistyksen ohjausKyllä
Paristo, kpl2
PoiskytkentäKyllä
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectronic programmable room thermostat
Sisäänrakennettu anturiKyllä
Sisältää paristotYes
Syöttötyyppi24Vdc
Syvyys [mm]30 mm
Takuu [vuosi]5
TaustalevyCustom Backplate
Tehtaalla asetettu kalenterikelloEi
Tehtaalla esiasetetut ohjelmatKyllä
TermostaattitilaKyllä
TuotekuvausTPOne OT
TuoteryhmäOhjelmoitavat huonetermostaatit
TuotetyyppiTPOne
Tuotteen tunnistetiedotYes
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäliaineA
Valittavissa °C tai °FKyllä
VäriValkoinen RAL 9010
Viivästetyn käynnistyksen ohjausKyllä
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]45 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.31 Kilogram
Nettopaino0.15 Kilogram
Määrä0.882 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5013567408801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm