Danfoss logo
087N7858 TPOneRF + RX1-S V2 R

TPOne- RF G + RX1-S, V2, Paristot termostaatille + 230Vac vastaanottimelle

087N7858

TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.022
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.044
Aikataulutyyppi7 päivää, 5/2 päivää, 24 tuntia
Akun käyttöikä [vuotta]2.0 V
Akun tyyppi2 kpl AA-alkaliparistoja
Akun tyyppi tai nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Automaattinen kesäaikaKyllä
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EtäohjainanturivaihtoehtoKyllä
HuoltoväliajastinKyllä
HyväksyntäCEUKCA
Ilmoitus pariston alhaisesta jännitteestäKyllä
Impulssin nimellisjännite (kV)2.5 kV
JäätymissuojausKyllä
KäyttökohdeRoom heating
Kellon näyttöAM/PM tai 24 tunnin näyttö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]66 mm
Kuulakovuustesti (°C)75 °C
KuvausTPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan tarkkuus±1°C
Leveys [mm]155.00 mm
Likaantumisen valvontaLuokka 2
LomatoimintoKyllä
Luokan nimiProgrammable thermostat
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- RF G + RX1-S, V2
Näytön taustavaloKyllä
Näyttää ajan tai lämpötilanKyllä
OhitustoimintoKyllä
Ominaisuudet
Arvo
OhjaustyyppiOn/Off load compensation
On/off moduloiva ohjausKyllä
On/Off-kytkentöjä päivässä6
ON/OFF-ohjausKyllä
Optimaalinen käynnistyksen ohjausKyllä
Paristo, kpl2
Poikkeama±15%
PoiskytkentäKyllä
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RF alue (m)30 m
RF taajuus (MHz)433.92 MHz
SCIP-asiakirjan nro1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectronic programmable room thermostat
Sisäänrakennettu anturiKyllä
Sisältää paristotYes
Syöttöjännite [V] AC230 V
SyöttötyyppiParistot termostaatille + 230Vac vastaanottimelle
Syvyys [mm]30 mm
Takuu [vuosi]5
TaustalevyIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Tehtaalla asetettu kalenterikelloEi
Tehtaalla esiasetetut ohjelmatKyllä
TermostaattitilaKyllä
TuotekuvausTPOne- RF G + RX1-S, V2
TuoteryhmäOhjelmoitavat huonetermostaatit
TuotetyyppiTPOne
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäliaineA
Valittavissa °C tai °FKyllä
VäriValkoinen RAL 9010
Viivästetyn käynnistyksen ohjausKyllä
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]45 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.52 Kilogram
Nettopaino0.48 Kilogram
Määrä2.132 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162419267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm