Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR Wi-Fi connected programmable room theromstat and RF receiver
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : TPOne

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aikataulutyyppi7 päivää, 5/2 päivää, 24 tuntia
Automaattinen kesäaikaKyllä
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EtäohjainanturivaihtoehtoEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuoltoväliajastinKyllä
HyväksyntäCEUKCA
Impulssin nimellisjännite (kV)2.5 kV
JäätymissuojausKyllä
KäyttökohdeRoom heating
Kellon näyttöAM/PM tai 24 tunnin näyttö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]66 mm
Kuulakovuustesti (°C)75 °C
KuvausTPOne-S + DBR Wi-Fi connected programmable room theromstat and RF receiver
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan tarkkuus±1°C
Leveys [mm]155.00 mm
Likaantumisen valvontaLuokka 2
LomatoimintoKyllä
Luokan nimiProgrammable thermostat
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-S + DBR
Näytön taustavaloKyllä
Näyttää ajan tai lämpötilanKyllä
OhitustoimintoKyllä
OhjaustyyppiOn/Off moduloiva ohjaus
Ominaisuudet
Arvo
On/off moduloiva ohjausKyllä
On/Off-kytkentöjä päivässä6
ON/OFF-ohjausKyllä
Optimaalinen käynnistyksen ohjausKyllä
PoiskytkentäKyllä
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RF alue (m)30 m
RF taajuus (MHz)868.42 MHz
Sisäänrakennettu anturiKyllä
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttötyyppi230Vac
Syvyys [mm]30 mm
Taajuus [Hz]50 Hz
Takuu [vuosi]2
TaustalevyCustom Backplate
Tehtaalla asetettu kalenterikelloKyllä
Tehtaalla esiasetetut ohjelmatKyllä
TermostaattitilaKyllä
TuotekuvausTPOne-S + DBR
TuoteryhmäOhjelmoitavat huonetermostaatit
TuotetyyppiTPOne
Tuotteen tunnistetiedotYes
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäliaineA
Valittavissa °C tai °FKyllä
VäriValkoinen RAL 9010
Viivästetyn käynnistyksen ohjausKyllä
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]45 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.47 Kilogram
Nettopaino0.1 Kilogram
Määrä1.872 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens