TPOne- RF, 230Vac, Programmable thermostat
087N7853
TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
087N7853
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.022 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.044 |
| Aikataulutyyppi | 7 päivää, 5/2 päivää, 24 tuntia |
| Akun tyyppi | 2 kpl AA-alkaliparistoja |
| Akun tyyppi tai nimi | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Automaattinen kesäaika | Kyllä |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Etäohjainanturivaihtoehto | Kyllä |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Huoltoväliajastin | Kyllä |
| Hyväksyntä | CEUKCA |
| Ilmoitus pariston alhaisesta jännitteestä | Kyllä |
| Impulssin nimellisjännite (kV) | 2.5 kV |
| Jäätymissuojaus | Kyllä |
| Käyttökohde | Room heating |
| Kellon näyttö | AM/PM tai 24 tunnin näyttö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Korkeus [mm] | 66 mm |
| Kuulakovuustesti (°C) | 75 °C |
| Kuvaus | TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat |
| Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A] | 1 A |
| Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A] | 3 A |
| Lämpötila [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Lämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
| Lämpötilan tarkkuus | ±1°C |
| Leveys [mm] | 155.00 mm |
| Likaantumisen valvonta | Luokka 2 |
| Lomatoiminto | Kyllä |
| Luokan nimi | Programmable thermostat |
| Materiaali | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TPOne- RF |
| Näytön taustavalo | Kyllä |
| Näyttää ajan tai lämpötilan | Kyllä |
| Ohitustoiminto | Kyllä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Ohjaustyyppi | On/Off moduloiva ohjaus |
| On/off moduloiva ohjaus | Kyllä |
| On/Off-kytkentöjä päivässä | 6 |
| ON/OFF-ohjaus | Kyllä |
| Optimaalinen käynnistyksen ohjaus | Kyllä |
| Paino akkua kohden | 1 g |
| Paristo, kpl | 2 |
| Poikkeama | ± 15% |
| Poiskytkentä | Kyllä |
| Product line | 03 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RF alue (m) | 30 m |
| RF taajuus (MHz) | 433.92 MHz |
| SCIP-asiakirjan nro | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Electronic programmable room thermostat |
| Sisäänrakennettu anturi | Kyllä |
| Sisältää paristot | Yes |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttötyyppi | 230Vac |
| Syvyys [mm] | 30 mm |
| Takuu [vuosi] | 5 |
| Taustalevy | Custom Backplate |
| Tehtaalla asetettu kalenterikello | Ei |
| Tehtaalla esiasetetut ohjelmat | Kyllä |
| Termostaattitila | Kyllä |
| Tuotekuvaus | TPOne- RF |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat huonetermostaatit |
| Tuotetyyppi | TPOne |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| UNSPSC-KOODI | 41112209 |
| Vakiomuotoilu | EN 60730-2-9 |
| Väliaine | A |
| Valittavissa °C tai °F | Kyllä |
| Väri | Valkoinen RAL 9016 |
| Viivästetyn käynnistyksen ohjaus | Kyllä |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 45 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.305 Kilogram |
| Nettopaino | 0.27 Kilogram |
| Määrä | 0.9 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |