Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne- B

087N7851

TPOne-B, Battery powered electronic programmable room thermostat

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.022
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.044
Aikataulutyyppi7 päivää, 5/2 päivää, 24 tuntia
Akun käyttöikä [vuotta]2.0 V
Akun tyyppi2 kpl AA-alkaliparistoja
Akun tyyppi tai nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Automaattinen kesäaikaKyllä
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause8.3.17.3
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EtäohjainanturivaihtoehtoKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(a)7(c)-I
HuoltoväliajastinKyllä
HyväksyntäCEUKCA
Ilmoitus pariston alhaisesta jännitteestäKyllä
Impulssin nimellisjännite (kV)4.0 kV
JäätymissuojausKyllä
KäyttökohdeRoom heating
Kellon näyttöAM/PM tai 24 tunnin näyttö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Korkeus [mm]66 mm
Kuulakovuustesti (°C)75 °C
KuvausTPOne-B, Battery powered electronic programmable room thermostat
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan tarkkuus±1°C
Leveys [mm]155.00 mm
Likaantumisen valvontaLuokka 2
LomatoimintoKyllä
Luokan nimiProgrammable thermostat
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- B
Ominaisuudet
Arvo
Näytön taustavaloKyllä
Näyttää ajan tai lämpötilanKyllä
OhitustoimintoKyllä
OhjaustyyppiOn/Off load compensation
On/off moduloiva ohjausKyllä
On/Off-kytkentöjä päivässä6
ON/OFF-ohjausKyllä
Optimaalinen käynnistyksen ohjausKyllä
Paino akkua kohden23 g
Paristo, kpl2
PoiskytkentäKyllä
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectronic programmable room thermostat
Sisäänrakennettu anturiKyllä
Sisältää paristotYes
SyöttötyyppiBattery
Syvyys [mm]30 mm
Takuu [vuosi]5
TaustalevyCustom Backplate
Tehtaalla asetettu kalenterikelloEi
Tehtaalla esiasetetut ohjelmatKyllä
TermostaattitilaKyllä
TuotekuvausTPOne- B
TuoteryhmäOhjelmoitavat huonetermostaatit
TuotetyyppiTPOne
Tuotteen tunnistetiedotYes
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäliaineA
Valittavissa °C tai °FKyllä
VäriValkoinen RAL 9010
Viivästetyn käynnistyksen ohjausKyllä
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]45 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.327 Kilogram
Nettopaino0.27 Kilogram
Määrä0.909 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5013567423286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm