Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat

087N7931

TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.022
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.044
Aikataulutyyppi5/2 päivää, 24 tuntia
Akun käyttöikä [vuotta]2.0 V
Akun tyyppi2 kpl AA-alkaliparistoja
Akun tyyppi tai nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Automaattinen kesäaikaKyllä
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EtäohjainanturivaihtoehtoEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(c)-I7(a)
HuoltoväliajastinKyllä
HyväksyntäCEUKCA
Ilmoitus pariston alhaisesta jännitteestäKyllä
Impulssin nimellisjännite (kV)2.5 kV
JäätymissuojausKyllä
KäyttökohdeRoom heating
Kellon näyttöAM/PM tai 24 tunnin näyttö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Korkeus [mm]86 mm
Kuulakovuustesti (°C)75 °C
KuvausTP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]86.00 mm
Likaantumisen valvontaLuokka 2
LomatoimintoKyllä
Luokan nimi5/2 Day Thermostat
Ominaisuudet
Arvo
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001B Prog Stat Battery
Näytön taustavaloKyllä
Näyttää ajan tai lämpötilanKyllä
OhitustoimintoKyllä
OhjaustyyppiOn/Off load compensation
On/off moduloiva ohjausKyllä
On/Off-kytkentöjä päivässä4
ON/OFF-ohjausKyllä
Optimaalinen käynnistyksen ohjausKyllä
Paristo, kpl2
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectronic programmable room thermostat
Sisäänrakennettu anturiKyllä
Sisältää paristotYes
SyöttötyyppiBattery
Syvyys [mm]30 mm
Takuu [vuosi]5
TaustalevyCustom Backplate
Tehtaalla esiasetetut ohjelmatKyllä
TuotekuvausTP5001B Prog Stat Battery
TuoteryhmäOhjelmoitavat huonetermostaatit
TuotetyyppiTP5001
Tuotteen tunnistetiedotYes
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäriValkoinen RAL 9010
Viivästetyn käynnistyksen ohjausKyllä
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.224 Kilogram
Nettopaino0.2 Kilogram
Määrä0.625 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425239397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm