Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : TP5001

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aikataulutyyppi5/2 päivää, 24 tuntia
Automaattinen kesäaikaKyllä
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EtäohjainanturivaihtoehtoEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuoltoväliajastinKyllä
HyväksyntäCEUKCA
Impulssin nimellisjännite (kV)2.5 kV
JäätymissuojausKyllä
KäyttökohdeRoom heating
Kellon näyttöAM/PM tai 24 tunnin näyttö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]86 mm
Kuulakovuustesti (°C)75 °C
KuvausTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]86.00 mm
Likaantumisen valvontaLuokka 2
LomatoimintoKyllä
Luokan nimi5/2 Day Thermostat
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Ominaisuudet
Arvo
Näytön taustavaloKyllä
Näyttää ajan tai lämpötilanKyllä
OhitustoimintoKyllä
OhjaustyyppiOn/Off moduloiva ohjaus
On/off moduloiva ohjausKyllä
On/Off-kytkentöjä päivässä4
ON/OFF-ohjausKyllä
Optimaalinen käynnistyksen ohjausKyllä
Poikkeama±10%
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisäänrakennettu anturiKyllä
Syöttötyyppi230Vac
Syvyys [mm]43 mm
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Takuu [vuosi]2
TaustalevyCustom Backplate
Tehtaalla esiasetetut ohjelmatKyllä
TuotekuvausTP5001M Prog Stat 230V
TuoteryhmäOhjelmoitavat huonetermostaatit
TuotetyyppiTP5001
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäriValkoinen RAL 9010
Viivästetyn käynnistyksen ohjausKyllä
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino207 Gram
Nettopaino102 Gram
Määrä0.604 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk