Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Upotustermostaatit, ITD, Toiminta: Kaksoisohjaus ja rajatermostaatti, 0 °C - 90 °C, Tehtaalla asetettu lämp. raja (°C): 90

099-1061

Kaksoisohjaus ja rajoitustoiminto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]110 mm
KuvausKaksoisohjaus ja rajoitustoiminto
Kytkentäero4 ± 1°C
Kytkintyyppi - ohjausSPDT
Kytkintyyppi - rajaSPST
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]3 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]10 A
Lämpötilan ohjausalue (°C) [Maks.]90 °C
Leveys [mm]100.00 mm
Material DescriptionITD TERMOSTAATTI
Näytön kollektorin lämpötila-alue (°C) [Min.]0 °C
Product line03
Ominaisuudet
Arvo
Raja-alue (°C) [Maks.]100 °C
Raja-alue (°C) [Min.]90 °C
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP-asiakirjan tuotenimiSafety thermostats ST-1 and ST-2
Sisältää paristotNo
Syvyys [mm]57 mm
Taskun pituus (mm)100 mm
Tehtaalla asetettu lämp. raja (°C)90 °C
ToimintaKaksoisohjaus ja rajatermostaatti
TuoteryhmäUpotustermostaatit
TuotetyyppiITD
Tuotteen tunnistetiedotYes
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.436 Kilogram
Nettopaino0.43 Kilogram
Määrä2.294 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5013567403493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm