Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Upotustermostaatit, ITL, Toiminta: Rajatermostaatti, 90 °C - 100 °C

099-1059

Rajoitustoiminto (manuaalinen nollaus)
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : IT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]110 mm
KuvausRajoitustoiminto (manuaalinen nollaus)
Kytkintyyppi - rajaSPST
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]3 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]10 A
Leveys [mm]54.00 mm
Material DescriptionITL
Product line03
Raja-alue (°C) [Maks.]100 °C
Ominaisuudet
Arvo
Raja-alue (°C) [Min.]90 °C
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syvyys [mm]57 mm
Taskun pituus (mm)120 mm
Tehtaalla asetettu lämp. raja (°C)90 °C
ToimintaRajatermostaatti
TuoteryhmäUpotustermostaatit
TuotetyyppiITL
Tuotteen tunnistetiedotYes
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]80 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.268 Kilogram
Nettopaino0.268 Kilogram
Määrä1.202 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm