Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Upotustermostaatit, ITC, Toiminta: Ohjaustermostaatti (lapsilukko), 0 °C - 90 °C

099-1057

Control Function (Thermal Re-set)

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]110 mm
KuvausControl Function (Thermal Re-set)
Kytkentäero4 ± 1°C
Kytkintyyppi - ohjausSPDT
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]3 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]10 A
Lämpötilan ohjausalue (°C) [Maks.]90 °C
Leveys [mm]54.00 mm
Material DescriptionITC-termostaatti 0 - 90C
Ominaisuudet
Arvo
Näytön kollektorin lämpötila-alue (°C) [Min.]0 °C
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syvyys [mm]56 mm
Taskun pituus (mm)100 mm
ToimintaOhjaustermostaatti (lapsilukko)
TuoteryhmäUpotustermostaatit
TuotetyyppiITC
Tuotteen tunnistetiedotYes
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]65 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino272 Gram
Nettopaino272 Gram
Määrä1.213 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm