Danfoss logo
ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Electro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationPipe frost thermostat
AsennusKiinnitys
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausElectro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes.
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]2 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]6 A
Lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Lämpötila [°C] [Min.]10 °C
Material DescriptionATF Thermostat
Product line03
Ominaisuudet
Arvo
Product nameATF
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Takuu [vuosi]2
TermostaattiPakkassuojaus termostaatti
TuotekuvausATF
TuoteryhmäSylinteri, putkitermostaatit
TuotetyyppiATF
Tuotteen tunnistetiedotYes
VäliaineA
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.17 Kilogram
Nettopaino0.143 Kilogram
Määrä0.584 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens