30 °C - 90 °C
041E0010
LÄMMÖN JOHTAMIS- YHDISTE 5 g HUOLTO
041E0010
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Cylinder Thermostat |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | LÄMMÖN JOHTAMIS- YHDISTE 5 g HUOLTO |
| Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A] | 2 A |
| Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A] | 6 A |
| Lämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Lämpötila [°C] [Min.] | 30 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Product line | 02 |
| Product name | ATC |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | UK sylinteri, putki |
| Tuotetyyppi | ATC |
| UL-hyväksytty | No |
| Väliaine | A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.264 Kilogram |
| Nettopaino | 0.189 Kilogram |
| Määrä | 0.781 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |