Danfoss logo
ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

ECL Comfort -säädinsarjaan kuuluva ECL Comfort 310 on elektroninen, ulkolämpötilan mukaan toimiva lämpötilansäädin, jota voidaan käyttää kaukolämpö-, keskuslämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien virtauslämpötilan oikeanlaisella hallinnalla voidaan säästää energiaa. Säätimellä voidaan hallita enintään neljää piiriä.

ECL Comfort 310 -säätimeen määritetään valittu sovellus ECL-sovellusavaimella.

ECL Comfort 310 -säädintä voidaan käyttää itsenäisenä säätimenä, ja siihen voi lisätä enintään kahden kaukosäätimen sekä laajennusmoduulin ECA 32:n tai ECA 35:n kanssa.

Features and benefits

  • Suunniteltu takaamaan miellyttävät lämpötilat, optimaalinen energiankulutus, helppo asennus ECL-sovellusavaimen (Plug-and-Play) avulla ja käyttäjäystävällinen toiminta
  • 3 ohjauspiiriä + termostaattitoiminto
  • Integroidut tietoliikenneliitännät
  • 10 tuloa: 6 Pt 1000, 4 konfiguroitavaa
  • 3 x 3-pisteohjauslähtö, optimoitu toimilaitteille
  • 6 relelähtöä
  • Tiedonkeruun luku näytöltä tai tietoliikenneliitännän kautta
  • Yhteys Leanheat® Monitoriin – helppo asentaa, käyttää ja säätää/seurata
  • Valinnainen ECA 30/31 -kaukosäädinyksikkö
  • Sääkompensointi mahdollistaa paremman energiansäästön