ECL Comfort 210
ECL Comfort -säädinsarjaan kuuluva ECL Comfort 210 on elektroninen, ulkolämpötilan mukaan toimiva lämpötilansäädin, jota voidaan käyttää kaukolämpö-, keskuslämmitysja jäähdytysjärjestelmissä. Lämmitysja jäähdytysjärjestelmien virtauslämpötilan oikeanlaisella hallinnalla voidaan säästää energiaa. Säätimellä voidaan hallita enintään kahta piiriä. ECL Comfort -säädinten ulkoilmakompensointitoiminto mittaa ulkolämpötilaa ja säätää lämmitysjärjestelmän virtauslämpötilaa sen mukaan. Ulkolämpötilan mukaan toimiva lämmitysjärjestelmä tuo lisämukavuutta ja säästää energiaa. ECL Comfort 210 -säätimeen määritetään valittu sovellus ECL-sovellusavaimella.
Features and benefits
- Erillinen säädin useille lämmitys- ja jäähdytyssovelluksille, jopa kahdelle piirille + termostaattitoiminto
- Älykkäät ECL-sovellusavaimet, sarja A2xx
- 2 x 3-pisteohjauslähtöä, optimoitu toimilaitteille
- 8 tuloa: 6 Pt 1000, 2 konfiguroitavaa
- 4 relelähtöä
- Käännä/paina nuppia navigointia varten ja suuri graafinen näyttö taustavalolla
- Tiedonkeruun lukema näytöllä tai USB-liitännän kautta
- Modbus RS485 lyhyille kaapelivälille
- Master/slave-vaihtoehto
- Valinnainen ECA 30/31 -kaukosäädinyksikkö