Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-sovellusavaimet, P330

087H3840

ECL-SOVELLUSAVAIN P330 I-p

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Käyttöveden nopea lämmitysEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausECL-SOVELLUSAVAIN P330 I-p
LämminvesivaraajajärjestelmäKyllä
Lämminvesivaraajajärjestelmä ja varaajasäiliöEi
Lämmityspiirien määrä3
LKV-piirien määrä2
Määrä/pakkaustapa25 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
Moottoriventtiilien määrä3
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line08
Pumppujen määrä5
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-asiakirjan nro5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäECL-sovellusavaimet
TuotetyyppiP330
Zone controlNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.194 Kilogram
Nettopaino0.17 Kilogram
Määrä0.625 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm