ECL-sovellusavaimet, P318
087H3835
ECL APPLICATION KEY A318 DE
087H3835
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Käyttöveden nopea lämmitys | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | ECL APPLICATION KEY A318 DE |
| Lämminvesivaraajajärjestelmä | Kyllä |
| Lämminvesivaraajajärjestelmä ja varaajasäiliö | Ei |
| Lämmityspiirien määrä | 1 |
| LKV-piirien määrä | 1 |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | ECL APPLICATION KEY P318 I-pack |
| Moottoriventtiilien määrä | 1 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 08 |
| Pumppujen määrä | 3 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP-asiakirjan nro | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ECL-sovellusavaimet |
| Tuotetyyppi | P318 |
| Zone control | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.332 Kilogram |
| Nettopaino | 0.004 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428955188 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |