Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-sovellusavaimet, A367

087H3825

Sovellusavain A367 DE

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Käyttöveden nopea lämmitysEi
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausSovellusavain A367 DE
LämminvesivaraajajärjestelmäKyllä
Lämminvesivaraajajärjestelmä ja varaajasäiliöEi
Lämmityspiirien määrä2
LKV-piirien määrä1
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A367 DE
Ominaisuudet
Arvo
Moottoriventtiilien määrä2
Pakkauksen korkeus [mm]0 mm
Pakkauksen leveys [mm]0 mm
Pakkauksen syvyys [mm]0 mm
Product line08
Pumppujen määrä5
Rakenneerillinen
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-asiakirjan nro5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäECL-sovellusavaimet
TuotetyyppiA367
Zone controlNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.36 Kilogram
Nettopaino0.155 Kilogram
Määrä1.12 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104033334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm