Danfoss logo
Heating Mats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A 19911006

Termostaatit, DEVIdry™ Pro Kit -paketti, Anturin tyyppi: NTC

19911006

Lämpötila - lattia [°C]: 5 - 45, Lämpötila - huone [°C]: 5 - 35, Näytön tyyppi: Kosketusnäyttö
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Termostaatit

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinKyllä
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiNTC
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Hystereesi (+/-)0.40
HyväksyntäCE
HyväksyntästandardiEN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDEVIdryPro Kit, Touch
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]5 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.]60 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.]20 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.]10 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDevidry Pro Kit Control ELKO
Näytön tyyppiKosketusnäyttö
Näyttö (kyllä/ei)Kyllä
Pakkauksen korkeus [mm]80 mm
Pakkauksen leveys [mm]230 mm
Pakkauksen syvyys [mm]280 mm
Product line21
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiHystereesi
Sertifioinnin suorittanut yritysEAC
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]54 mm
Takuu [vuosi]2
TarvikesarjaDevidryn kokoonpanotyökalu
Termostaatin IP-luokka21
TuotekuvausDEVIdry™ Pro Kit -paketti
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiDEVIdry™ Kit
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]30 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.808 Kilogram
Nettopaino0.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä5.152 Liter
EAN/UPC5703466194515