Danfoss logo
DEVIreg TOUCH PURE BLACK 140F1069 R

Termostaatit, DEVIreg™ Touch pikimusta, Anturin tyyppi: Huone + lattia

140F1069

Lämpötila - lattia [°C]: 5 - 45, Lämpötila - huone [°C]: 5 - 35, Näytön tyyppi: Kosketusnäyttö

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.000
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.000
2-napainen kytkinEi
Akun tyyppi tai nimiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiHuone + lattia
CE-hyväksyttyYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka21
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)85
HyväksyntäUkrTESTCE
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkeus [mm]85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDEVIreg Touch, Pure Black
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]5 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.]20 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.]10 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Touch black
Ominaisuudet
Arvo
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Näytön tyyppiKosketusnäyttö
Näyttö (kyllä/ei)Kyllä
Number of heater outputs (EF020681)1
OhjelmistoluokkaA
Operation (EF002147)Touch screen
Paino akkua kohden0 g
Pakkauksen korkeus [mm]85 mm
Pakkauksen leveys [mm]95 mm
Pakkauksen syvyys [mm]140 mm
Paristo, kpl1
ParistovarmennettuKyllä
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiPWM
Sertifioinnin suorittanut yritysCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Sisältää paristotYes
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)400
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]24 mm
Takuu [vuosi]5
Termostaatin IP-luokka21
TuotekuvausDEVIreg™ Touch pikimusta
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiDEVIreg™ Touch
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.40 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriMusta RAL 9005
Warranty type5-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Width (EF000008)95
With display (EF000458)TRUE
Yhteensopiva kehysjärjestelmäKyllä
Yhteensopiva muiden valmistajien anturityyppiKyllä
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]30 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.242 Kilogram
Nettopaino0.24 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.131 Liter
EAN/UPC5703466225608