Danfoss logo
DEVIreg Touch frame Berker

Termostaatit, DEVIreg™ Touch puhtaan valkoinen (kielet rajoitettu), Anturin tyyppi: Huone + lattia

140F1068

Lämpötila - lattia [°C]: 5 - 45, Lämpötila - huone [°C]: 5 - 35, Näytön tyyppi: Kosketusnäyttö

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.000
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.000
2-napainen kytkinEi
Akun tyyppi tai nimiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiHuone + lattia
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka21
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäUkrTESTCE
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkeus [mm]85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]5 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.]20 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.]10 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDevireg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/TR/IT
Näytön tyyppiKosketusnäyttö
Ominaisuudet
Arvo
Näyttö (kyllä/ei)Kyllä
OhjelmistoluokkaA
Paino akkua kohden0 g
Pakkauksen korkeus [mm]85 mm
Pakkauksen leveys [mm]95 mm
Pakkauksen syvyys [mm]140 mm
Paristo, kpl1
ParistovarmennettuKyllä
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiPWM
Sertifioinnin suorittanut yritysCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Sisältää paristotYes
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]24 mm
Takuu [vuosi]5
Termostaatin IP-luokka21
TuotekuvausDEVIreg™ Touch puhtaan valkoinen (kielet rajoitettu)
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiDEVIreg™ Touch
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.40 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type5-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Yhteensopiva kehysjärjestelmäKyllä
Yhteensopiva muiden valmistajien anturityyppiKyllä
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]30 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.242 Kilogram
Nettopaino0.24 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.131 Liter
EAN/UPC5703466225592