Termostaatit, Anturin tyyppi: Huone + lattia
140F1172
Lämpötila - lattia [°C]: 5 - 35, Lämpötila - huone [°C]: 5 - 35, Näytön tyyppi: LCD
140F1172
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.001 |
| 2-napainen kytkin | Ei |
| Akun tyyppi tai nimi | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Anturin määrityspiste [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Anturin tyyppi | Huone + lattia |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-asennus | Ei |
| Elementti IP-luokka | 21 |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)-I7(c)-V |
| Hyväksyntä | CE |
| Induktiivinen kuorma | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jäätymissuojaus [°C] | 5 °C |
| Käyttökohde | Floor heating |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Korkeus [mm] | 85 mm |
| Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 75 °C |
| Kuvaus | DEVIreg™ Solo (White) |
| Lämpötila - huone [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Lämpötila - huone [°C] [Min.] | 5 °C |
| Lämpötila - lattia [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Lämpötila - lattia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Leveys [mm] | 85.00 mm |
| Material Description | DEVIreg Solo (White) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Näytön tyyppi | LCD |
| Näyttö (kyllä/ei) | Kyllä |
| Paino akkua kohden | 1 g |
| Paristo, kpl | 1 |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resistiivinen kuorma maks. [A] | 16 A |
| Säätelytyyppi | PWM |
| Sisältää paristot | Yes |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
| Syvyys [mm] | 32 mm |
| Takuu [vuosi] | 2 |
| Tuotekuvaus | DEVIreg™ Solo (White) |
| Tuoteryhmä | Termostaatit |
| Tuotetyyppi | DEVIreg™ Solo |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.] | 1.00 W |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
| Väri | Valkoinen |
| Warranty type | 2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 230 Gram |
| Nettopaino | 160 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253885 |