Danfoss logo
DEVIreg Smart IVORY F

Termostaatit, DEVIreg™ Smart ivory, Anturin tyyppi: Huone + lattia

140F1142

Lämpötila - lattia [°C]: 5 - 45, Lämpötila - huone [°C]: 5 - 35, Näytön tyyppi: Kosketusnäyttö

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : DEVIreg™ Smart

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.000
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.000
Akun tyyppi tai nimiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiHuone + lattia
CE-hyväksyttyYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)Wireless
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)44
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka21
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)85
Hystereesi (+/-)0.20
HyväksyntäCE
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkeus [mm]85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDEVIreg Smart norsunluu
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]5 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.]20 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.]10 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Ominaisuudet
Arvo
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Smart Ivory
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Näytön tyyppiKosketusnäyttö
Näyttö (kyllä/ei)Kyllä
Number of heater outputs (EF020681)1
OhjelmistoluokkaA
Operation (EF002147)Touch screen
Paino akkua kohden0 g
Pakkauksen korkeus [mm]84 mm
Pakkauksen leveys [mm]108 mm
Pakkauksen syvyys [mm]110 mm
Paristo, kpl1
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiPWM
Sertifioinnin suorittanut yritysCEEACIntertek Semko
Sisältää paristotYes
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.4
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]44 mm
Takuu [vuosi]5
TuotekuvausDEVIreg™ Smart ivory
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiDEVIreg™ Smart
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.40 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriIvory 1013
Warranty type5-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Width (EF000008)108
With display (EF000458)TRUE
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]30 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.263 Kilogram
Nettopaino0.26 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.998 Liter
EAN/UPC5703466239643