Termostaatit, DEVIreg™ Smart kirkkaanvalkoinen, Anturin tyyppi: Huone + lattia
140F1140
Lämpötila - lattia [°C]: 5 - 45, Lämpötila - huone [°C]: 5 - 35, Näytön tyyppi: Kosketusnäyttö
140F1140
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.000 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.000 |
| Akun tyyppi tai nimi | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Anturin määrityspiste [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Anturin tyyppi | Huone + lattia |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-asennus | Ei |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementti IP-luokka | 21 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hystereesi (+/-) | 0.20 |
| Hyväksyntä | CE |
| Induktiivinen kuorma | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jäätymissuojaus [°C] | 5 °C |
| Käyttökohde | Floor heating |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus [mm] | 85 mm |
| Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 75 °C |
| Kuvaus | DEVIreg Smart kirkkaanvalkoinen |
| Kytkinrele | 1-napainen |
| Lämpötila - huone [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Lämpötila - huone [°C] [Min.] | 5 °C |
| Lämpötila - lattia [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Lämpötila - lattia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.] | 20 °C |
| Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.] | 10 °C |
| Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Leveys [mm] | 85.00 mm |
| Liitinkaapelin koko maks. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | DEVIreg Smart Polar White� |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Näytön tyyppi | Kosketusnäyttö |
| Näyttö (kyllä/ei) | Kyllä |
| Ohjelmistoluokka | A |
| Paino akkua kohden | 0 g |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 84 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 108 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 110 mm |
| Paristo, kpl | 1 |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Resistiivinen kuorma maks. [A] | 16 A |
| Saasteluokka | 2 |
| Säätelytyyppi | PWM |
| Sertifioinnin suorittanut yritys | CEEACIntertek Semko |
| Sisältää paristot | Yes |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
| Syvyys [mm] | 44 mm |
| Takuu [vuosi] | 5 |
| Tuotekuvaus | DEVIreg™ Smart kirkkaanvalkoinen |
| Tuoteryhmä | Termostaatit |
| Tuotetyyppi | DEVIreg™ Smart |
| UL-hyväksytty | No |
| UNSPSC-KOODI | 41112209 |
| Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.] | 0.40 W |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Väri | Valkoinen RAL 9016 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.263 Kilogram |
| Nettopaino | 0.26 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239629 |