Danfoss logo
DEVIreg Room Polar White_140F1165 bluetooth

Termostaatit, DEVIreg™ Room, Anturin tyyppi: Huone + lattia

140F1165

Lämpötila - lattia [°C]: 4 - 45, Lämpötila - huone [°C]: 4 - 35, Näytön tyyppi: LED

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.000
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.000
2-napainen kytkinEi
Akun tyyppi tai nimiSupercapacitor
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiHuone + lattia
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka21
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(c)-I
HyväksyntäCEUkrTESTEAC
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDEVIreg Room Polar white
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]4 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]4 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.]4 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Room Polar white
Näytön tyyppiLED
Näyttö (kyllä/ei)Ei
Ominaisuudet
Arvo
OhjelmistoluokkaA
Pakkauksen korkeus [mm]80 mm
Pakkauksen leveys [mm]95 mm
Pakkauksen syvyys [mm]95 mm
Paristo, kpl1
ParistovarmennettuKyllä
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiPWM
SCIP-asiakirjan nro3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectrical floor heating thermostat
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek SemkoUkrTESTEAC
Sisältää paristotYes
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]24 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausDEVIreg™ Room Polar white
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiDEVIreg™ Room
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.20 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
VäriValkoinen RAL 9016
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Yhteensopiva kehysjärjestelmäKyllä
Yhteensopiva muiden valmistajien anturityyppiKyllä
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino204 Gram
Nettopaino153 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.722 Liter
EAN/UPC5703466252147