Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostaatit, DEVIreg™ Room, Anturin tyyppi: Huone + lattia

140F1161

Lämpötila - lattia [°C]: 4 - 45, Lämpötila - huone [°C]: 4 - 35, Näytön tyyppi: LED

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.000
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.000
2-napainen kytkinEi
Akun tyyppi tai nimiSupercapacitor
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiHuone + lattia
CE-hyväksyttyYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Control characteristic (EF020644)PI
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka21
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Height (EF000040)85
HyväksyntäCEUkrTESTEAC
IFTTT support available (EF011072)FALSE
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDEVIreg Room
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]4 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]4 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.]4 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg™ Room
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Ominaisuudet
Arvo
Measuring range (EF001836)4-35
Näytön tyyppiLED
Näyttö (kyllä/ei)Ei
Number of heater outputs (EF020681)1
OhjelmistoluokkaA
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
Pakkauksen korkeus [mm]80 mm
Pakkauksen leveys [mm]95 mm
Pakkauksen syvyys [mm]95 mm
Paristo, kpl1
ParistovarmennettuKyllä
Product line21
RAL-number (EF000116)9010
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiPWM
SCIP-asiakirjan nro3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectrical floor heating thermostat
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek SemkoUkrTESTEAC
Sisältää paristotYes
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]24 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausDEVIreg™ Room
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiDEVIreg™ Room
Type of clock (EF005371)Week clock
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.20 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Width (EF000008)85
With display (EF000458)FALSE
With thermal feedback (EF000531)TRUE
Yhteensopiva kehysjärjestelmäKyllä
Yhteensopiva muiden valmistajien anturityyppiKyllä
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino204 Gram
Nettopaino153 Gram
Määrä0.722 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm