Termostaatit, DEVIreg™ Multi, Anturin tyyppi: NTC
140F1139
Näytön tyyppi: LCD
140F1139
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin tyyppi | NTC |
| Anturivikojen tarkkailu | Kyllä |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-asennus | Kyllä |
| Elementti IP-luokka | 40 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttökohde | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Käyttölämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Korkeus [mm] | 110 mm |
| Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 125 °C |
| Kuvaus | DEVIreg Multi |
| Leveys [mm] | 138.00 mm |
| Material Description | DEVIreg Multi |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Näyttö (kyllä/ei) | Kyllä |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 122 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 138 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkauksen syvyys [mm] | 70 mm |
| Paristovarmennettu | Kyllä |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Resistiivinen kuorma maks. [A] | 32 A |
| Saasteluokka | 2 |
| Sertifioinnin suorittanut yritys | CE |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 110 V |
| Syvyys [mm] | 70 mm |
| Takuu [vuosi] | 2 |
| Tuotekuvaus | DEVIreg™ Multi |
| Tuoteryhmä | Termostaatit |
| Tuotetyyppi | DEVIreg™ Multi |
| UL-hyväksytty | No |
| UNSPSC-KOODI | 41112209 |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -30 °C |
| Väri | Musta |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.634 Kilogram |
| Nettopaino | 0.511 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5703466248560 |