Termostaatit, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin tyyppi | NTC |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-asennus | Kyllä |
| Elementti IP-luokka | 40 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEEAC |
| Käyttökohde | Lämmin käyttövesi |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Käyttölämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Korkeus [mm] | 110 mm |
| Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 125 °C |
| Kuvaus | DEVIreg™ Hotwater |
| Leveys [mm] | 138.00 mm |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Näyttö (kyllä/ei) | Kyllä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkauksen korkeus [mm] | 122 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 138 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 70 mm |
| Paristovarmennettu | Kyllä |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Resistiivinen kuorma maks. [A] | 32 A |
| Sertifioinnin suorittanut yritys | CEEAC |
| Sisältää paristot | No |
| Syvyys [mm] | 70 mm |
| Takuu [vuosi] | 2 |
| Tuoteryhmä | Termostaatit |
| Tuotetyyppi | DEVIreg™ Hotwater |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -30 °C |
| Väri | Musta |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.2 Kilogram |
| Nettopaino | 0.512 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |