Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Termostaatit, DEVIreg Display Connect, Anturin tyyppi: Huone + lattia

140F1162

Lämpötila - lattia [°C]: 4 - 45, Lämpötila - huone [°C]: 4 - 35, Näytön tyyppi: LED

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinEi
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiHuone + lattia
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka21
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkeus [mm]85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDEVIreg Display Connect
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]4 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]4 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.]4 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
Näytön tyyppiLED
Näyttö (kyllä/ei)Kyllä
OhjelmistoluokkaA
Pakkauksen korkeus [mm]80 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen leveys [mm]95 mm
Pakkauksen syvyys [mm]95 mm
Paristo, kpl1
ParistovarmennettuKyllä
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiPWM
SCIP-asiakirjan nro30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP-asiakirjan tuotenimiDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek SemkoUkrTESTEAC
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]24 mm
Takuu [vuosi]5
TuotekuvausDEVIreg™ Display Connect
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiDEVIreg Display Connect
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.20 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
VäriRAL 9016
Warranty type5-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Yhteensopiva kehysjärjestelmäKyllä
Yhteensopiva muiden valmistajien anturityyppiKyllä
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino204 Gram
Nettopaino153 Gram
Määrä0.722 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm