Danfoss logo
Devireg Basic, 140F1160

Termostaatit, DEVIreg™ Basic, Anturin tyyppi: Lattia

140F1160

Lämpötila - lattia [°C]: 4 - 45, Näytön tyyppi: LED

Suositeltu korvaava tuote: 140F1164

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.000
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.000
2-napainen kytkinEi
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiLattia
CE-hyväksyttyYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Control characteristic (EF020644)PI
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka21
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Height (EF000040)85
HyväksyntäCEUkrTESTEAC
IFTTT support available (EF011072)FALSE
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDEVIreg Basic
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]4 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.]4 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Basic
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Ominaisuudet
Arvo
Näytön tyyppiLED
Näyttö (kyllä/ei)Ei
Number of heater outputs (EF020681)1
OhjelmistoluokkaA
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
Pakkauksen korkeus [mm]80 mm
Pakkauksen leveys [mm]95 mm
Pakkauksen syvyys [mm]95 mm
Paristo, kpl0
ParistovarmennettuEi
Product line21
RAL-number (EF000116)9010
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiPWM
SCIP-asiakirjan nro3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectrical floor heating thermostat
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek SemkoUkrTESTEAC
Sisältää paristotNo
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]24 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausDEVIreg™ Basic
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiDEVIreg Basic
Type of clock (EF005371)Week clock
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.20 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Width (EF000008)85
With display (EF000458)FALSE
With thermal feedback (EF000531)TRUE
Yhteensopiva kehysjärjestelmäKyllä
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino194 Gram
Nettopaino142 Gram
Määrä0.722 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466250372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm