Danfoss logo
DEVIreg 330 (-10 +10) 140F1070 L

Termostaatit, DEVIreg™ 330, Anturin tyyppi: Johto

140F1070

Lämpötilan asetusalue [°C]: -10 - 10, Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinEi
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiJohto
Asteikon määritys-10 +10ºC
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusKyllä
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka20
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Hystereesi (+/-)0.20
HyväksyntäCE
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
KäyttökohdeAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkeus [mm]86 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDEVIreg 330 -10<>+10°
Kytkinrele1-napainen
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]10 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]-10 °C
Leveys [mm]36.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 330 -10°C/+10°C - 1C
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
Pakkauksen korkeus [mm]85 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen leveys [mm]95 mm
Pakkauksen syvyys [mm]140 mm
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiHystereesi
Sertifioinnin suorittanut yritysNEMKO
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]58 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausDEVIreg™ 330
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiDEVIreg™ 330 -sarja
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.25 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.303 Kilogram
Nettopaino0.3 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.131 Liter
EAN/UPC5703466209219