Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050 W 230 V, yksi paneeli

95002112

Application: Other heating
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Patterilämmittimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuskorkeus [mm] [Min.]600 mm
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HyväksyntäCE
KäyttökohdeOther heating
Korkeus [mm]50 mm
KuvausElztrip EZ111 1050 W 230 V, yksi paneeli
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Pakkauksen korkeus [mm]150 mm
Pakkauksen leveys [mm]1500 mm
Pakkauksen syvyys [mm]50 mm
Ominaisuudet
Arvo
Product line21
Sertifioinnin suorittanut yritysCE
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys [mm]150 mm
TuotekuvausElztrip EZ111
TuoteryhmäMuut lämmitystuotteet
TuotetyyppiPatterilämmittimet
UNSPSC-KOODI40101819
VärimaaliValkoinen
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.656 Kilogram
Nettopaino5.6 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä11.25 Liter
EAN/UPC5703466116746