Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 kiinteät paneelit

95002104

Application: Other heating

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuskorkeus [mm] [Min.]600 mm
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HyväksyntäCE
KäyttökohdeOther heating
Korkeus [mm]64 mm
KuvausEZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 kiinteät paneelit
Material DescriptionEZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane
Pakkauksen korkeus [mm]290 mm
Pakkauksen leveys [mm]1540 mm
Pakkauksen syvyys [mm]90 mm
Ominaisuudet
Arvo
Product line21
Sertifioinnin suorittanut yritysCE
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC400 V
Syvyys [mm]1520 mm
TuotekuvausElztrip EZ22231
TuoteryhmäMuut lämmitystuotteet
TuotetyyppiPatterilämmittimet
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI40101819
VärimaaliValkoinen
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.4 Kilogram
Nettopaino11.286 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä40.194 Liter
EAN/UPC5703466116708