DEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V
69812543
Application: Other heating
69812543
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttökohde | Other heating |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Korkeus [mm] | 435 mm |
| Kuvaus | DEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V |
| Leveys [mm] | 410.00 mm |
| Liitoskaapeli | Kyllä |
| Liitoskaapeli, kpl | 1 |
| Material Description | DEVITEMP 109T - TP1A 3 X 400V - 9KW |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 460 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 420 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkauksen syvyys [mm] | 390 mm |
| Pituus [m] | 0.42 m |
| Product line | 21 |
| Sertifioinnin suorittanut yritys | CE |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 400 V |
| Syvyys [mm] | 420 mm |
| Takuu [vuosi] | 2 |
| Tuotekuvaus | DEVItemp™ |
| Tuoteryhmä | Muut lämmitystuotteet |
| Tuotetyyppi | DEVItemp™ |
| UL-hyväksytty | No |
| UNSPSC-KOODI | 40101604 |
| UV-suojattu | Kyllä |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 15.5 Kilogram |
| Nettopaino | 15.345 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 75.348 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010039 |