Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 303T 3KW 1x230V

69810562

Application: Other heating

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
KäyttökohdeOther heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkeus [mm]435 mm
KuvausDEVItemp 303T 3KW 1x230V
Leveys [mm]410.00 mm
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, kpl1
Material DescriptionDEVITEMP 303T 3kW 1x230V lämpöpuh.
Pakkauksen korkeus [mm]460 mm
Pakkauksen leveys [mm]420 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen syvyys [mm]390 mm
Pituus [m]0.42 m
Product line21
Sertifioinnin suorittanut yritysCE
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys [mm]420 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausDEVItemp™
TuoteryhmäMuut lämmitystuotteet
TuotetyyppiDEVItemp™
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI40101604
UV-suojattuKyllä
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino13.5 Kilogram
Nettopaino13.365 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä75.348 Liter
EAN/UPC5703464010633