Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Kromi, Syöttöjännite [V] AC: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
KäyttökohdeOther heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]290 mm
KuvausDEVIrail H20C kromi 20 W 230 V
Lämmönluovutus [W]20 W
Material DescriptionTOWELRAIL CROME 20W
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Pakkauksen korkeus [mm]125 mm
Pakkauksen leveys [mm]290 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen syvyys [mm]585 mm
Product line21
Sertifioinnin suorittanut yritysCE
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys [mm]585 mm
TuotekuvausDEVIrail™
TuoteryhmäMuut lämmitystuotteet
TuotetyyppiDEVIrail™
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriKromi
UNSPSC-KOODI40101840
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.51 Kilogram
Nettopaino1.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä21.206 Liter
EAN/UPC5703464010275