Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Valkoinen, Syöttöjännite [V] AC: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
KäyttökohdeOther heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]450 mm
KuvausDEVIrail H40H Valkoinen 40W 230V
Lämmönluovutus [W]40 W
Material DescriptionTOWELRAIL WHITE 40W 230V S-MODEL
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Pakkauksen korkeus [mm]125 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen leveys [mm]450 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
Product line21
Sertifioinnin suorittanut yritysCE
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys [mm]600 mm
TuotekuvausDEVIrail™
TuoteryhmäMuut lämmitystuotteet
TuotetyyppiDEVIrail™
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriValkoinen
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.24 Kilogram
Nettopaino2.22 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027