Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 2m² 4 kpl

140F1131

Application: Floor heating

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVIcell 2m² 4 kpl
Leveys [mm]500.00 mm
Material DescriptionDevicell Dry 2 m² asennus-/eristelevy
Pakkauksen korkeus [mm]50 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen leveys [mm]520 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1175 mm
Paksuus [mm]13.0 mm
Pituus [m]1.00 m
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut lämmitystuotteet
TuotetyyppiDEVIcell™
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI40101830
Warranty type10-year product warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.96 Kilogram
Nettopaino6.9 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä30.55 Liter
EAN/UPC5703466228081