DEVIcell 5m² 10 kpl
140F1130
Application: Floor heating
140F1130
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Käyttökohde | Floor heating |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | DEVIcell 5m² 10 kpl |
| Leveys [mm] | 500.00 mm |
| Material Description | Devicell Dry 5 m² asennus-/eristelevy |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 140 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkauksen leveys [mm] | 520 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 1175 mm |
| Paksuus [mm] | 13.0 mm |
| Pituus [m] | 1.00 m |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Muut lämmitystuotteet |
| Tuotetyyppi | DEVIcell™ |
| UL-hyväksytty | No |
| UNSPSC-KOODI | 40101830 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 12.12 Kilogram |
| Nettopaino | 12 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 85.54 Liter |
| EAN/UPC | 5703466228074 |