Danfoss logo
DEVIdry 55 89300008 R

Lämmitysmatot, DEVIdry™, 55 W/m², 4.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

89300006

Kaapelityyppi: Jos johdossa on vain yksi johdin, Maton leveys [m]: 1, Maton pituus [m]: 4
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Lämmitysmatot

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenvaimennus [dB]17 dB
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokkaIPX7
EristysainePP-vaahto
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Kaapelin vastus [Ohm]283.0000 Ohm
KaapelityyppiJos johdossa on vain yksi johdin
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDEVIdry 55 4m² 187W 230V
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmöneristävyys [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Lämmönluovutus [W]187 W
Leveys [mm]1000.00 mm
LiitoskaapeliEi
Määrämittaan leikattavaEi
Material DescriptionDevidry 55, 4 m2 Heating Mat
Maton leveys [m]1.0 m
Maton pituus [m]4.00 m
Ominaisuudet
Arvo
Maton teho [W/m²]55 W/m²
Pakkauksen korkeus [mm]250 mm
Pakkauksen leveys [mm]250 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1050 mm
Paksuus [mm]8.00 mm
Peittoalue [m²]4.00 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysCE
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]5
TarvikesarjaNo
TuotekuvausDEVIdry™ 55
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIdry™
UL-hyväksyttyOut of scope
UNSPSC-KOODI40101830
Virta [A] [Maks.]10.0 A
Warranty type5-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.1 Kilogram
Nettopaino6.039 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä65.625 Liter
EAN/UPC5703466177846