Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Lämmitysmatot, DTCE 200T, 200 W/m², 1.01 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

83901965

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 1.35
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Lämmitysmatot

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]241.0000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]75 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDTCE 200T 220W 230V 0.75x1.35m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]220 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]6.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDTCE-200 230V 220W 0,75mx1,35m 1,0m²GB-D
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]1.35 m
Maton teho [W/m²]200 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]210 mm
Pakkauksen leveys [mm]611 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1066 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]1.01 m²
Product line21
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausDTCE 200T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDTCE 200T
UL-hyväksyttyOut of scope
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>300 N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.12 Kilogram
Nettopaino2.099 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä13.72 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466170007