Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Lämmitysmatot, DTCE 175T, 175 W/m², 3.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

83901948

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 4
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Lämmitysmatot

Suositeltu korvaava tuote: 140F1481

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]96.7000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDTCE 175T 540W 230V 0.75x4m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]545 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]6.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Material DescriptionDTCE 175T 3m² 0,75x4m 230V
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]4.00 m
Maton teho [W/m²]175 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]210 mm
Pakkauksen leveys [mm]611 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1066 mm
Paksuus [mm]7.0 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]3.00 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausDTCE 175T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDTCE 175T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>300 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.63 Kilogram
Nettopaino3.594 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä18.688 Liter
EAN/UPC5703466158456