Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Lämmitysmatot, DTCE 200T, 200 W/m², 5.96 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

83901975

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 7.95
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Lämmitysmatot

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]45.2000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]75 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDTCE 200T 1175W 230V 0.75x7.95m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]1170 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]6.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 1175W,0,75mx7,95m, 6m²,
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]7.95 m
Maton teho [W/m²]200 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]400 mm
Pakkauksen leveys [mm]777 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1152 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]5.96 m²
Product line21
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausDTCE 200T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDTCE 200T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>300 N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.84 Kilogram
Nettopaino5.782 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä20.23 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466158388