Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Lämmitysmatot, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

83902046

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 16

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCEEAC
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]14.0000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeGround ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVIsnow 300T 3824W 230V 0.75x16m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]3770 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]10.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Material DescriptionDTCE-300 3824W 230V 0,75 X 16M
Maton leveys [m]0.8 m
Ominaisuudet
Arvo
Maton pituus [m]16.00 m
Maton teho [W/m²]300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]200 mm
Pakkauksen leveys [mm]200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]700 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]12.00 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TäytemateriaaliPEX
TuotekuvausDEVIsnow™ 300T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIsnow™ 300T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UNSPSC-KOODI40101830
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]450 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.5 Kilogram
Nettopaino8.415 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä28 Liter
EAN/UPC5703466187418