Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Lämmitysmatot, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 6.25 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

83902034

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 12.2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCEEAC
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]28.0000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeGround ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVIsnow 300T 1887W 230V 0.5x12.2m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]185 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]10.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Material DescriptionDTCE-300 1887W 230V 0,5 X 12,2M
Maton leveys [m]0.5 m
Ominaisuudet
Arvo
Maton pituus [m]12.20 m
Maton teho [W/m²]300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]180 mm
Pakkauksen leveys [mm]180 mm
Pakkauksen syvyys [mm]470 mm
Paksuus [mm]7.0 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]6.25 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TäytemateriaaliPEX
TuotekuvausDEVIsnow™ 300T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIsnow™ 300T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UNSPSC-KOODI40101830
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]450 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.58 Kilogram
Nettopaino4.53 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä13.294 Liter
EAN/UPC5703466187296