Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Lämmitysmatot, DEVImat™ 70T, 70 W/m², 8.75 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F1733

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 17.5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapeli kelallaEi
Kaapelin halkaisija [mm]3.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]85.9000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]115 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVImat 70T 615W 230V 0,5x17,5m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]615 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]4.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
LyijytönKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDEVImat 70T 615W 230V 0,5x17,5m
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]17.50 m
Maton teho [W/m²]70 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Pakkauksen korkeus [mm]590 mm
Pakkauksen leveys [mm]255 mm
Pakkauksen syvyys [mm]255 mm
Paksuus [mm]3.50 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]8.75 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausDEVImat™ 70T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVImat™ 70T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVDF
UNSPSC-KOODI40101830
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]120 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.646 Kilogram
Nettopaino4.6 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä38.885 Liter
EAN/UPC5703466247501