Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.50 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F0469

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementti IP-luokkaIPX7
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(c)-I
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]3.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]141.0000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]375 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
Material DescriptionDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]5.00 m
Maton teho [W/m²]150 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Peittoalue [m²]2.50 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-asiakirjan nro30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP-asiakirjan tuotenimiDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaDEVIreg™ Display Connect
TuoteryhmäSets heating elements
TuotetyyppiDEVImat™ 150T + DISPLAY
UlkovaippaPVDF
Vetolujuus [N]120 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.857 Kilogram
Nettopaino1.507 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.739 Liter
EAN/UPC5703466253403