Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Lämmitysmatot, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

83000300

Kaapelityyppi: Jos johdossa on vain yksi johdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 0.6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapeli kelallaEi
Kaapelin halkaisija [mm]2.5 mm
Kaapelin vastus [Ohm]686.1000 Ohm
KaapelisuojusKuparipunos
KaapelityyppiJos johdossa on vain yksi johdin
KäyttökohdeOther heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]110 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]75 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl2
Liitoskaapelin johdin, kpl1
Liitoskaapelin pituus [m]3.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDSWB
LyijytönKyllä
Material DescriptionDEVIheat Mirror 150S 0,6x0,8m 230V 75W
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]0.60 m
Maton teho [W/m²]150 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Pakkauksen korkeus [mm]605 mm
Pakkauksen leveys [mm]145 mm
Pakkauksen syvyys [mm]145 mm
Paksuus [mm]3.0 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]0.48 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausDEVIheat™ Mirror 150S
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIheat™ 150S
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVDF
UNSPSC-KOODI40101830
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]120 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.16 Kilogram
Nettopaino1.148 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä12.825 Liter
EAN/UPC5703466056660