Danfoss logo
DEVImat DSVF

Lämmitysmatot, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F0399

Kaapelityyppi: Jos johdossa on vain yksi johdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 70.5
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : DEVIheat™

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]2.5 mm
Kaapelin vastus [Ohm]16.3000 Ohm
KaapelisuojusKuparipunos
KaapelityyppiJos johdossa on vain yksi johdin
KäyttökohdeSport fields
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]3245 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl2
Liitoskaapelin johdin, kpl1
Liitoskaapelin pituus [m]24.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDSWA
Ominaisuudet
Arvo
LyijytönKyllä
Material DescriptionDEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]70.50 m
Maton teho [W/m²]90 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Paksuus [mm]2.5 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]35.25 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysCE
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]5
TarvikesarjaNo
TuotekuvausDEVImat™ DSVF-90
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIheat™ 90S
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVDF
UNSPSC-KOODI40101830
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]120 N
Warranty type5-year product warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.1 Kilogram
Nettopaino10 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466217344