Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Lämmitysmatot, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F0331

Kaapelityyppi: Jos johdossa on vain yksi johdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCEUkrTESTEAC
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]2.5 mm
Kaapelin vastus [Ohm]176.4000 Ohm
KaapelisuojusKuparipunos
KaapelityyppiJos johdossa on vain yksi johdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]110 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVIheat 150S 300W 230V 0.5x4m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]300 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl2
Liitoskaapelin johdin, kpl1
Liitoskaapelin pituus [m]3.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDSWB
LyijytönKyllä
Material DescriptionDevimat DSVF-150 300W, 230V 0,5x 4M INT
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]4.00 m
Maton teho [W/m²]150 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Pakkauksen korkeus [mm]590 mm
Pakkauksen leveys [mm]145 mm
Pakkauksen syvyys [mm]145 mm
Paksuus [mm]3.0 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]2.00 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek SemkoUkrTEST
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausDEVIheat™ 150S
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIheat™ 150S
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVDF
UNSPSC-KOODI40101830
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]120 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.111 Kilogram
Nettopaino1.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä12.825 Liter
EAN/UPC5703466202807