Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Lämmitysmatot, DEVIflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

140F1426

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 15.9

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elementti IP-luokkaIPX7
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysXLPE
Kaapelin halkaisija [mm]6.9 mm
Kaapelin vastus [Ohm]87.1000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]605 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]6.0 m
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
Material DescriptionDEVIflex 50T 11,9m² 230V 605W
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]15.90 m
Maton teho [W/m²]50 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Paksuus [mm]7.90 mm
Peittoalue [m²]11.90 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaSynthetic nail - 40 pc in box
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIflex 50T
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVC
Vetolujuus [N]400 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.76 Kilogram
Nettopaino6.643 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä39.675 Liter
EAN/UPC5703466252666